Válvula proporcional de vazão MPYE-5-3/8-010-B

151695

GTIN: 4052568117085

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Amplitude de tensão de funcionamento CC
17 V - 30 V