Encoder MLO-POT-225-TLF

152625

GTIN: 4052568117498

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Curso
225 mm
Princípio de medição do sistema de medição de curso
analógico
Sinal de saída
analógico
Resolução percurso
0.01 mm
Conexão elétrica
Plugue - conforme DIN 43650 - Formato retangular