Tubo flexível PAN-4X0,75-SI

152697

GTIN: 4052568031022

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
4 mm
Diâmetro interno
2.9 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C