União rápida em L QSL-4HL

153065

GTIN: 4052568031589

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
2 mm