Conexão rápida roscada em T QSTF-1/2-12-B

153191

GTIN: 4052568032753

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/2
Conexão pneumática 2
Rosca fêmea G1/2 - para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
10 mm