Distribuidor QST3-1/8-6-4
153200
GTIN: 4052568032845
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm - para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Número de entradas de alimentação
1
Número de saídas
4