Distribuidor QST3-1/4-8-6

153201

GTIN: 4052568032852

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm - para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Número de entradas de alimentação
1
Número de saídas
4