Distribuidor QST3-3/8-10-8

153202

GTIN: 4052568032869

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Número de entradas de alimentação
1
Número de saídas
4