Luva de encaixe QSH-16-12

153261

GTIN: 4052568011222

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 16 mm
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe Ø de 12 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
7.8 mm