União rápida em L QSMKL-M5-6

153295

GTIN: 4052568033637

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
1.7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar