Conexão rápida QSMK-1/4-6
153421
GTIN: 4052568034542
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
3 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar