União rápida em L QSMKL-1/8-6
153430
GTIN: 4052568034634
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
2.9 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar