União rápida em L QSKL-3/8-8

153434

GTIN: 4052568034672

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
4.3 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar