Conector rápido com retenção QSK-10
153442
GTIN: 4052568034757
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
5.3 mm
Pressão de opera ção dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar