Conexão rápida orientável QSR-M5-6
153527
GTIN: 4052568035051
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
1.6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar