Nó de rede CTEU-CC
1544198
GTIN: 4052568238209
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Protocolo
CC-LINK®
Amplitude de tensão de funcionamento CC
18 V - 30 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal
Tipo. 70 mA
Interface Fieldbus, protocolo
CC-LINK®
Grau de proteção
IP65 - IP67