Válvula proporcional de vazão VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
1552544
GTIN: 4052568239350
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
Válvula de regulagem de 5/3 vias proporcional, fechada
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min