Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuador compacto ADVU-12- -A-P-A

156040

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
1 mm - 200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados