Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto ADVU-50- -A-P-A

156046

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
1 mm - 300 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados