Cilindro compacto AEVU-12- -P-A
156220
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
59 N
Curso
1 mm - 10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados