Cilindro compacto AEVU-20- -P-A
156222
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
171 N
Curso
1 mm - 25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados