Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto AEVU-32- -A-P-A

156264

Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
450 N
Curso
1 mm - 25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados