Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto AEVUZ-12- -P-A

156460

Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
42 N
Curso
1 mm - 10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados