Atuador compacto AEVUZ-16- -P-A
156461
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
81 N
Curso
1 mm - 25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados