Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto AEVUZ-100- -P-A

156469

Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4222 N
Curso
1 mm - 25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados