Atuador compacto AEVUZ-40- -A-P-A
156485
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
636 N
Curso
1 mm - 25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados