Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto ADVU-80-10-P-A

156568

GTIN: 4052568118327

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados