Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN: 4052568118570

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados