Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto AEVU-25-15-P-A

156947

GTIN: 4052568121907

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
269 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados