Atuador compacto AEVU-40-10-P-A
156956
GTIN: 4052568121990
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
704 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados