Atuador compacto AEVU-16-25-A-P-A
156985
GTIN: 4052568122218
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
111 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados