Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto AEVU-40-5-A-P-A

157001

GTIN: 4052568122379

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
704 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados