Cilindro compacto AEVU-50-15-A-P-A
157007
GTIN: 4052568122430
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1121 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados