Atuador compacto AEVU-80-20-A-P-A
157016
GTIN: 4052568122522
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
2902 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados