Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuador compacto AEVU-100-15-A-P-A

157019

GTIN: 4052568122553

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4516 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados