Cilindro compacto AEVUZ-20-15-P-A
157218
GTIN: 4052568124311
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
123 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados