Cilindro compacto AEVUZ-32-10-P-A
157227
GTIN: 4052568124403
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
382 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados