Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro compacto AEVUZ-50-20-P-A

157238

GTIN: 4052568124502

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
999 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados