Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuador compacto AEVUZ-16-25-A-P-A

157261

GTIN: 4052568124700

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
81 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados