Atuador compacto AEVUZ-25-15-A-P-A
157269
GTIN: 4052568124786
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
221 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados