Atuador compacto AEVUZ-63-20-A-P-A
157288
GTIN: 4052568124977
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1679 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados