Conexão por espigão CN-M3-PK-3
15872
GTIN: 4052568022129
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M3
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Diâmetro nominal
1.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C