Lubrificador LOE-3/8-D-MIDI
159586
GTIN: 4052568007928
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5500 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
8 l/min