Lubrificador LOE-1/4-D-MINI
159621
GTIN: 4052568011857
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2300 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
3 l/min