Atuador de êmbolo duplo DPZ-32-40-P-A
159819
GTIN: 4052568127138
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
966 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade