Atuador de haste dupla DPZ-25-25-P-A-S2

159882

GTIN: 4052568127343

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
452 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade