Atuador de êmbolo duplo DPZ-32-80-P-A-S2

159895

GTIN: 4052568127435

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
724 N
Curso
80 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade