Atuador de êmbolo duplo DPZJ-16-100-P-A-S2

159950

GTIN: 4052568127824

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
180 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade