Atuador de êmbolo duplo DPZJ-20-50-P-A-S2

159955

GTIN: 4052568127862

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
282 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade