Conexão rápida roscada em T QST-V0-3/8-12
160530
GTIN: 4052568035792
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
10 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar